Ir a todas las informaciones de prensa

Los módulos buffer puentean caídas cíclicas de tensión de hasta 30 segundos.

31.08.2017

Módulo buffer QUINT CAP  

Módulo buffer QUINT CAP con condensadores de capa doble

Puentee con los nuevos módulos buffer QUINT CAP de Phoenix Contact caídas cíclicas de tensión de hasta 30 segundos.

El módulo buffer combina en la misma carcasa la unidad de conmutación electrónica y el acumulador de energía basado en un condensador sin mantenimiento. Podrá apagar su PC con comodidad gracias a la interfaz USB bloqueable para la conexión a los sistemas de control de nivel superior. El módulo buffer ofrece un tiempo buffer largo gracias a las elevadas capacidades de memoria. Se pueden respaldar 5 o 10 A durante 30 segundos. Gracias a la construcción compacta con el módulo ahorrará espacio en el armario de control. Se beneficiará de una vida de servicio particularmente larga de más de 20 años a 20 °C y más de 500.000 ciclos de carga y descarga. Gracias a su arranque suave, también puede utilizar los módulos buffer en combinación con fuentes de alimentación en el rango bajo de potencia. Gracias a la gran cantidad de posibilidades de señalización y al amplio rango de temperatura de -40 a +60 °C, los nuevos módulos buffer pueden utilizarse de forma flexible.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380