El router de seguridad FL MGUARD RS4000 TX/TX-P de Phoenix Contact le ofrece un rango de temperatura ampliado así como la homologación ATEX e IECEx.
Además, a partir del firmware 8.5 en este producto se activan de fábrica varias funciones de seguridad. Entre estas cabe citar los módulos Deep Package Inspection para OPC Classic y Modbus/TCP para permitir una protección de granularidad fina de la comunicación correspondiente y las funciones de redundancia de cortafuegos con y sin VPN. Además, se activa la licencia 250 VPN para poder comunicar simultáneamente con hasta 250 estaciones secundarias así como el CIFS Integrity Monitoring para proteger sistemas no aptos para patch. De este modo, ya no es necesario solicitar certificados de licencia mGuard individuales en este producto. El router de seguridad puede planificarse en un concepto Defensa en profundidad (Defense in Depth) según ISA-99 y/o IEC 62443 y protege de forma fiable redes de producción pequeñas y grandes.
"$pageName" en