Phoenix Contact ofrece ahora nuevas cajas de empalmes de 19" para realizar cableados de datos basados en fibra óptica en armarios de control o centros de datos.
Las cajas de empalmes para los tipos de fibra OM2 y OM4 ofrecen un cajón frontalmente extraíble con 12 o 24 conexiones LC-Duplex. Los cables pigtail de fibra óptica de las cajas de empalmes están marcados cromáticamente para facilitar su asignación a las conexiones frontales. Los protocolos de medición individuales registran las atenuaciones de entrada y de retorno de cada cable pigtail, de manera que las cajas premontadas de robusta chapa de acero pueden empalmarse inmediatamente.
"$pageName" en