Ir a todas las informaciones de prensa

Resistencia de cierre PROFIBUS activa

11.07.2016

Resistencia de cierre PROFIBUS activa  

La resistencia de cierre activa permite la terminación de redes PROFIBUS

La terminación de redes PROFIBUS se realiza ahora mediante la nueva resistencia de cierre activa PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.

El equipo asegura una comunicación sin perturbaciones mediante la terminación permanente, especialmente en aplicaciones con participantes de bus cambiantes.

El cable de bus se conecta opcionalmente con un borne enchufable de resorte doble o un conector hembra D-SUB. Los equipos de programación y diagnóstico activos pueden alimentarse con tensión mediante la conexión D-SUB alternativa. De este modo, el equipo también puede utilizarse como conexión de servicio y de medidores definida en un sistema de bus. Para el diagnóstico local, el usuario dispone de pantallas LED sobre la actividad de bus así como la fuente de alimentación redundante.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380