Con los nuevos módulos del sistema de relés industriales RIFLINE complete puede separar y conmutar señales con seguridad en zonas Ex de la zona 2.
Los módulos de relé cumplen los requisitos normativos para la homologación según la certificación UL Clase 1, División 2, así como ATEX e IECEx, por lo que están particularmente equipados para el uso internacional en zonas Ex. Los módulos disponen de carcasas para relés con obturación RTIII y están disponibles con tecnología de conexión push-in o por tornillo. Como módulos completos premontados, se ofrecen con tensiones de entrada de 24 V DC, 120 y 230 V AC. Gracias a su modularidad, también pueden componerse de forma autónoma módulos de relé con funciones ampliadas.
"$pageName" en