Los nuevos transformadores DC/DC de la línea de productos QUINT POWER de Phoenix Contact resultan especialmente adecuados para aplicaciones en el sector energético.
Con su entrada de amplio alcance podrá transformar tensiones nominales de entrada DC de 60 a 72 V y 96 a 110 V en una tensión de salida de 24 V DC ajustable separada galvánicamente. En las redes de clientes o empresariales se pone a disposición una capacidad de servicio en isla normalmente mediante los niveles de tensión 60, 110 y/o 220 V DC como tensión de alimentación redundante controlada por batería. Los equipos de amplio alcance cubren tensiones de entrada de 42 a 96 y 67 a 154 V DC sin problemas y se utilizan en redes puestas a tierra en un lado o en redes con puesta a tierra de punto central. Mediante la separación galvánica entre la tensión de entrada y salida pueden construirse sistemas de alimentación independientes y supervisarse de forma preventiva. Todos los transformadores DC/DC, fuentes de alimentación y módulos redundantes de la línea de productos QUINT POWER soportan la reserva de potencia Power Boost, que proporciona de forma permanente una corriente nominal de 1,25 veces.
"$pageName" en