Phoenix Contact amplía su programa de conectores para placa de circuito impreso compactos en paso de 2,54 mm.
Los conectores de un piso y doble piso MCC 0,5 y DMCC 0,5 son adecuados para secciones de cable de 0,14 mm² a 0,75 mm². Los conectores de 2 a 16 polos se han diseñado para corrientes hasta 6 A y tensiones hasta 160 V. Los contactos crimpados adecuados con superficie dorada se suministran como mercancía a granel o material en cinta y permiten el procesamiento manual o automatizado de números de polos pequeños y grandes. Los conectores para placa de circuito impreso son compatibles en cuanto al enchufe con las series FMC 0,5 y DFMC 0,5 con conexión por resorte push-in de forma que según la aplicación puede elegir con flexibilidad la conexión por resorte crimpada o push-in.
"$pageName" en