Ir a todas las informaciones de prensa

Router de seguridad con IPsec y OpenVPN

20.10.2015

Además del estándar de codificación seguro IPsec, las router de seguridad FL MGUARD de Phoenix Contact ahora también soportan OpenVPN.

Con este protocolo como cliente, los equipos soportan ahora dos estándares de codificación seguros, cuya característica especial radica en un nivel de seguridad prácticamente idéntico respectivamente. De este modo, ahora también es posible un funcionamiento mixto paralelamente con los dos estándares como Hub and Spoke, en el que los datos se pasan de un túnel VPN a otro. Los routers de seguridad se conectan a las centrales de mantenimiento remoto OpenVPN. El estándar de transmisión puede combinarse con todo el resto de tecnologías del router de seguridad como OPC-Inspector y CIFS Integrity Monitoring. OpenVPN está disponible a partir del firmware 8.3 para los equipos.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380