Ir a todas las informaciones de prensa

Acoplador de bus con certificación conforme a las especificaciones de Profinet. 2.3

22.06.2018

Acoplador de bus, TPS BK  

AXL F PN BK TPS

El acoplador de bus Axioline F es el punto de enlace entre el sistema Axioline F y el sistema Ethernet superpuesto en el entorno Profinet. Como primer acoplador de bus PROFINET de Phoenix Contact, el equipo ofrece en la versión TPS una certificación conforme a las especificaciones de PROFINET. 2.3.

Además, el acoplador de bus es compatible con PROFIenergy. En estado inactivo, ahorra energía con los mecanismos de desconexión.  La gestión basada en web se ha ampliado con información estática, p. ej. datos técnicos, dirección MAC, o información dinámica, p. ej. dirección IP.

La estación Axioline F se puede poner en funcionamiento independientemente de la red superpuesta, ya sea a través de la interfaz de servicio o a través de un puerto Ethernet en el acoplador de bus con el software Startup+.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380