Ir a todas las informaciones de prensa

Control de carga para postes de carga sencillos

17.07.2015

EVCC Basic para puntos de carga sencillos  

EVCC Basic es la solución de control para los hogares.

Los nuevos controles de carga EVCC Basic de la serie EV Charge Control de Phoenix Contact se han diseñado especialmente para el uso en postes de carga sencillos.

Todas las funciones que se precisan para la carga de corriente alterna de un vehículo eléctrico según IEC 61851-1 se han implementado en la placa del sistema de control. Mediante la integración de una fuente de alimentación y una función de desbloqueo automática en caso de corte de corriente, se reduce el esfuerzo de cableado y se ahorran costes de componentes adicionales. Las entradas y salidas configurables permiten al usuario mayor flexibilidad para otras funciones, como la regulación de corriente de carga analógica y el control del contactor de carga. Mediante una interfaz de comunicación RS485 pueden realizarse indicaciones del estado de carga y la configuración de equipos mediante acceso remoto en un sistema de ordenadores para lo que se soportan la gestión de energía y carga. El control de carga está disponible en cuatro variantes distintas: para postes de carga con caja de carga para infraestructuras así como con conector de carga para vehículos o solo para el caso de aplicación de poste de carga con conector de carga para vehículos. Además, se suministran como placa de circuito impreso o en una carcasa para el montaje sobre carril DIN.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380