Las carcasas del conector compactas CP de Phoenix Contact son especialmente adecuadas para la fabricación de mazos de cables y la dotación de las carcasa de conectores de manera completamente automatizada.
También ofrecen unas buenas posibilidades de uso al elaborar conductores con procesos de crimpado automatizados. En la fabricación y la puesta en servicio dentro de la ingeniería de plantas modular se puede ahorrar tiempo con las carcasas del conector.
Se pueden colocar opcionalmente bloqueos y descargas de tracción. Las carcasas del conector con un ancho de división de 5,1 mm se emplean en las bornas para carril enchufables de 2,5-mm².
"$pageName" en