Ir a todas las informaciones de prensa

Nueva versión de software para proyectos fotovoltaicos

31.05.2017

Solarworx versión 2.0

Solarworx versión 2.0

Utilice Solarworx versión 2.0 con el objetivo de unificar las estructuras de datos de comunicación de distintos equipos para poder operar independientemente del fabricante.

Debido a la diversidad de protocolos de equipo soportados para inversores, equipos de medición de la potencia y del medio ambiente y a la separación de funciones en un concepto de sistema modular, puede utilizarse un cuerpo del programa complejo incluso para nuevos proyectos. Ya en el año 2012, Phoenix Contact desarrolló bibliotecas de bloques de función del software de automatización PC Worx para la implementación de proyectos fotovoltaicos. Entretanto, estas se comercializan como Solarworx y son utilizadas en todo el mundo por integradores de sistemas. Solarworx versión 2.0 le ofrece mejoras en la estabilidad y el rendimiento.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380