Ir a todas las informaciones de prensa

Bornes para carril de barrera para el montaje directo

30.10.2018

Bornes para carril de barrera para el montaje directo con conexión por tornillo y push-in.  

Bornes BT para montaje directo

Además de los bornes de barrera BT con distintas tecnologías de conexión y variantes híbridas, ahora también dispone de bornes para montaje directo BT.

Estos se alinean en bloques de bornes y se fijan directamente sin carril. El montaje directo sin pérdida de división se realiza mediante opciones de fijación en un lugar cualquier de un bloque de bornes.

Con los puentes enchufables de dos polos del sistema de bornes para carril con ahorro de espacio CLIPLINE complete podrá conectar a voluntad muchos bornes en un bloque de distribución de potencial. Todas las carcasas del borne se han diseñado con protección contra contacto de los dedos. De este modo, no se precisa ninguna protección de regleta de bornes adicional.

Los bornes de barrera son adecuados para la conexión de conductores hasta 35 mm². En este caso, puede elegir libremente la tecnología de conexión mediante la cómoda conexión de terminales de cable circular y la fácil conexión push-in.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Bornes de barrera BT: seguros en cada aplicación

Máxima seguridad de contacto incluso bajo condiciones extremas.