Ir a todas las informaciones de prensa

Distribuidores en T M12 para la transmisión de datos

13.10.2017

Distribuidor en T M12  

Distribuidores en T para la transmisión de datos con PROFIBUS y CANopen

Utilice los nuevos distribuidores en T M12 de Phoenix Contact para la transmisión de datos. Los distribuidores en T para PROFIBUS cuentan con un apantallamiento de 360° y garantizan una transmisión segura de datos.

Logran elevadas tasas de datos de hasta 12 MBit/s. Un distribuidor en T con codificación A para CANopen® completa la gama de productos. Puede fijar los distribuidores en T mediante dos agujeros de montaje con protección contra torsión. Los moleteados M12 se pueden seguir girando tras el montaje. Para los distribuidores en T PROFIBUS hay disponible una variante con un moleteado fijo. Esto facilita aún más la conexión de cables recubiertos por extrusión con moleteados giratorios. Con el bloqueo rápido SPEEDCON, puede instalar fácilmente todos los distribuidores en T y ahorrar hasta un 90 % en el tiempo de conexión. Los distribuidores están disponibles en los índices de protección IP65 e IP67 y son resistentes al aceite.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380