Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevas variantes de interruptor de protección de equipos CBMC

28.09.2018

Interruptores para protección de equipos con salida de estado y entrada de reinicio  

Interruptores para protección de equipos con nuevas funciones

La línea de productos de interruptores para protección de equipos electrónicos CBMC se completa con una variante que aumenta las posibilidades de control y diagnóstico con una salida de estado y una entrada de reinicio.

El principal objetivo es la capacidad de reconexión a distancia. Esta función hace que la instalación del interruptor para protección de equipos se pueda realizar incluso en puntos remotos o de difícil acceso.

Otra variante interrumpe las salidas de carga galvánicamente con ayuda de un relé incorporado. Así, en caso de fallo, como en la mayoría de interruptores de protección electrónicos, no solo se conectará con alta impedancia la salida protegida por fusible con un MOSFET. En algunas aplicaciones, se precisa una separación galvánica en caso de fallo.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Interruptores de protección de equipos CBMC

Compacto y ajustable individualmente