El nuevo prensaestopas para carcasas M12 con compensación de tolerancia M12 VARIOPORT de Phoenix Contact compensa rápida y fácilmente tolerancias de fabricación de la carcasa y la placa de circuito impreso hasta un milímetro.
En soluciones en torno al grado de protección IP67, la interacción entre los componentes de la placa de circuito impreso y la mecánica de la carcasa IP67 es un requisito básico. Los insertos de contactos en la placa de circuito impreso, a pesar de las tolerancias que conlleva el proceso de soldadura, deben adaptarse con sus puertos mecánicos a los pasos de la carcasa. Solo así, la placa de circuito impreso equipada puede instalarse con precisión en la carcasa. Durante la producción, para ello suelo recurrirse a medios auxiliares, como plantillas de montaje o la producción CNC (Computerized Numerical Control) exacta y por ello costosa.
"$pageName" en