Ir a todas las informaciones de prensa

Ahora, el software de Phoenix Contact es compatible con Windows 10

21.09.2016

Software de Phoenix Contact  

Software compatible con Windows 10

Phoenix Contact ha adaptado sus productos de software en torno a la técnica de control para que puedan ejecutarse en el moderno sistema operativo Windows 10 de Microsoft.

Windows 10 ya se utiliza en muchas empresas industriales. Esta tendencia continua en la actualidad debido a los elevados requisitos de seguridad en el entorno industrial. Microsoft ya no realiza el mantenimiento de los sistemas operativos más antiguos como Windows XP, puesto que estos sistemas ya no responden a los requisitos de seguridad más exigentes. A partir de la versión indicada, los siguientes productos de software son compatibles con Windows 10:

  • Productos y accesorios en el paquete AX Software Suite 2016 1.83, como PC Worx 6.30, SafetyProg 3.40, Visu+ / Visu+ Express 2.42, WebVisit 6.30, AX OPC Server 3.0.96, Config+ 1.60, Diag+ 2.60, Diag+ NetScan 1.50
  • Herramientas e interfaces de aplicación, como PC Worx Firmware Updater 2.1 y UA Server 1.10, PLCI 1.10, HFI 3.20, controlador PCI para Windows 8/10 (32 bits/64 bits)
  • Componentes de tecnología, como Multiprog 5.51, Safeprog 3.40

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380