Déjese convencer por las nuevas fuentes de alimentación TRIO POWER con índice de protección IP67 de Phoenix Contact con diseño resistente a la intemperie para su empleo tanto en campos industriales difíciles como en condiciones ambientales extremas.
Las robustas fuentes de alimentación con funcionalidad estándar son particularmente aptas para la instalación descentralizada en campo. Reducirá la longitud de los cables gracias a la instalación rápida directamente en el consumidor. Así disminuirá las pérdidas de potencia y logrará más espacio en el armario de control.
La carcasa de presión de aluminio garantiza además una alta disponibilidad de la planta gracias a la resistencia frente a condiciones extremas de temperatura, polvo y agua. Gracias a la elevada resistencia a golpes, vibraciones y tensión, las fuentes de alimentación son muy robustas desde el punto de vista mecánico y eléctrico. Aproveche el rango de temperaturas ampliado de -25 °C a +85 °C y benefíciese de la flexibilidad en el ámbito de aplicación. El boost dinámico con el 150 % de la corriente nominal durante hasta 5 segundos le permite arrancar incluso las cargas más pesadas de forma fiable. El alto rendimiento de más del 93 por ciento, le ofrece además una alta eficiencia energética.
"$pageName" en