Ir a todas las informaciones de prensa

El router y el módem de Phoenix Contact se han probado con éxito

06.02.2018

Éxito del router y módem en el centro de pruebas de Telekom  

Mantenimiento remoto con la conexión All IP de Deutsche Telekom

Hasta 2018 todas las conexiones telefónicas analógicas de Deutsche Telekom pasarán a emplear la tecnología IP digital.

En primer lugar, se recomendará al cliente el cambio a su tarifa All IP y a la tecnología DSL asociada. Se seguirá ofreciendo la conexión PSTN analógica (Public Switched Telephone Network). Gracias a las tarjetas POTS especiales, en el punto de transmisión se cambia a la comunicación IP. No obstante, se conserva la tecnología de transmisión analógica existente para el equipo terminal. Telekom denomina a este proceso automatizado "Migración a la tecnología basada en IP“. Las nuevas conexiones se denominan "MSAN POTS" para "Multi Service Access Node Plain Old Telefone Services“. Se incluyen en los servicios especiales de la red de Telekom. Los clientes que hasta ahora utilizaban sus servicios de conexión analógica como llamadas de emergencia en ascensores y domicilios, instalaciones de alarma, lectura remota de contadores o aplicaciones de mantenimiento remoto, podrán seguir haciéndolo en el futuro. Se debe tener en cuenta que el hardware para conectarse a la conexión ALL IP o MSAN POTS correspondiente debe cumplir los requisitos de la comunicación IP modificada. Los equipos de Phoenix Contact ya han demostrado hacerlo en el laboratorio de Telekom.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380