Ir a todas las informaciones de prensa

Conectores para máquinas de construcción y agrícolas

12.01.2015

Conector Superseal de 2 polos  

Conectores de válvula para aplicaciones de la hidráulica móvil

Phoenix Contact complementa su amplia cartera de conectores de válvula con el conector Superseal para máquinas de construcción y agrícolas.

Pueden encontrarse especialmente en luces de trabajo o también en válvulas hidráulicas. El programa incluye conectores recubiertos por extrusión en construcción de conector hembra y macho recta de dos polos. Los juegos de cables están disponibles en las longitudes de 1,5, 3, 5 y 10 metros, aunque también son posibles longitudes específicas del cliente bajo demanda.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380