Ir a todas las informaciones de prensa

Familiarizarse con la visualización con Visu+ Express y HMI

11.01.2016

HMI para software Visu+  

HMI para software Visu+

El documento "Primeros pasos con Visu+ Express y HMI" de Phoenix Contact permite familiarizarse con el software de visualización Visu+ y descubrir la interacción entre HMI, sistema de control y entorno de desarrollo.

El usuario dispone de una aclaración paso a paso para lograr un proyecto completo de visualización. Ésta abarca desde la creación de un nuevo proyecto en Visu+ y el diseño de la interfaz de usuario, pasando por la lectura de variables del sistema de control a través del OPC y el enlace con los objetos de la aplicación Visu+. Para terminar, en la guía se muestra cómo el usuario puede transferir el proyecto ejecutado al equipo HMI y manejar la aplicación Visu+ desde aquí. No se requieren conocimientos previos para el uso del documento. La familiarización con la materia está estructurada de tal forma que se logran rápidamente resultados visibles y el usuario puede hacerse una idea de la interacción de los productos. El documento y los archivos de proyectos se pueden descargar gratuitamente en el apartado de descargas de cualquier equipo HMI para Visu+.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380