Ir a todas las informaciones de prensa

La combinación de descargadores de corrientes de rayo enchufables más estrecha del mundo

15.07.2015

Combinación de descargadores de corrientes de rayo FLASHTRAB-SEC-T1+T2  

Combinación de descargadores de corrientes de rayo con tecnología SEC para redes de 5 cables

La combinación de módulos de protección FLASHTRAB-SEC-T1+T2 consta de descargadores de corrientes de rayo de tipo 1 libres de corrientes de seguimiento de red sobre la base de descargadores de arco y descargadores de sobretensiones de tipo 2 basados en varistores.

Esta combinación en tan solo un equipo es la única del mercado en todo el mundo. Gracias a la tecnología Safe Energy Control (SEC), los productos son duraderos y potentes. En caso de un evento de rayo, la carga de toda la instalación se reduce a un mínimo. La combinación de descargadores de corrientes de rayo ofrece protección sobre todo para entornos de instalación con acciones de conmutación frecuentes. Las corrientes de rayo elevadas son dominadas de forma segura por el descargador de arco libre de corrientes de seguimiento de red y las sobretensiones temporales se limitan de forma fiable mediante los varistores. El bajo nivel de protección resultante de ello y el uso sin fusibles previos en sistemas de fuentes de alimentación de 230/400 V son otras de las ventajas de esta serie de productos. El descargador compacto reduce el esfuerzo de instalación y mantenimiento. Todos los productos son enchufables y pueden probarse con el comprobador para equipos de protección contra sobretensiones CHECKMASTER 2.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380