Ir a todas las informaciones de prensa

Alimentación fiable de cargas AC

11.04.2018

SAI QUINT AC  

SAI AC en línea para el carril

Alimente cargas AC de forma fiable con el nuevo sistema de alimentación ininterrumpida de la línea de productos QUINT para el carril.

Mediante la topología en línea VFI-SS-111, el equipo ofrece una transición sin problemas y proporciona una curva sinusoidal pura en el funcionamiento de red y con batería. Combine el sistema de alimentación ininterrumpida con una potencia aparente de 1 kVA con distintos acumuladores de energía UPS-BAT. Gracias a la IQ Technology es posible un uso óptimo de los tiempos buffer y una supervisión preventiva del acumulador de energía: el SAI AC ofrece información en todo momento sobre el estado de carga, la duración restante y la vida útil del módulo de acumulador aumentando así la disponibilidad de la instalación. Gracias a la interfaz USB integrada puede unir p. ej. PCs industriales con el sistema de alimentación ininterrumpida y apagarlos cómodamente. Arranque el equipo con la función de arranque en frío BAT-START desde el acumulador de energía también sin red de entrada. Además, el SAI QUINT AC puede conectarse en paralelo para redundancia y aumento de potencia. Mediante el ajuste de distintas tensiones de salida así como la detección de tensión automática es posible un uso en todo el mundo. El amplio rango de temperatura de -25 °C a +60 °C también garantiza una alta flexibilidad de uso.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380