Ir a todas las informaciones de prensa

Router de radiotelefonía móvil para conexiones de datos de alta velocidad

17.03.2016

Router de radiotelefonía móvil de alta velocidad  

Los nuevos routers permiten conexiones de datos de alta velocidad con hasta 100 MBit/s

Los nuevos routers de radiotelefonía móvil de Phoenix Contact permiten conexiones de datos de alta velocidad y de gran rendimiento con hasta 100 MBit/s mediante redes 4G-LTE móviles.

De este modo, conseguirá una conexión de banda ancha móvil para una interconexión del emplazamiento altamente flexible también en todas aquellas partes donde no se dispone de una conexión a Internet por cable. Los routers ofrecen una elevada seguridad mediante apoyo IPsec y OpenVPN así como un cortafuegos Stateful Packet Inspection integrado. Otra de las ventajas es el gran rango de temperatura de -40 a +70 °C, que permite el uso para aplicaciones de infraestructuras en entornos adversos y exigentes. Los routers transfieren datos rápida y seguramente entre la sala de control y redes en el campo. Son ideales para empresas municipales, empresas de suministro de energía y agua así como empresas explotadoras de yacimientos de petróleo y gas. Para requisitos medios en cuanto al ancho de banda se ofrece una versión 3G rentable de los equipos. Estos equipos disponen de dos entradas digitales y una salida para la conexión de sensores y actuadores. De este modo, pueden enviarse p. ej. correos electrónicos de alarma o SMS por entrada. Un libro de registro integrado registra todos los eventos específicos del equipo. Las antenas MIMO ofrecen una mejor recepción. Todos los routers son compatibles con la versión anterior en el estándar de radiotelefonía móvil.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380