Ir a todas las informaciones de prensa

Adaptador para fusibles DC robusto para la fotovoltaica

10.06.2015

 Adaptador para fusible DC  

Adaptador para fusibles DC robusto para la fotovoltaica

El nuevo adaptador para fusible DC de Phoenix Contact es un elemento de protección fácil de instalar para instalaciones fotovoltaicas.

El fallo temprano debido a la edad del fusible no se produce gracias al comportamiento térmico optimizado. El adaptador para fusible cumple todas las homologaciones internacionales relevantes, incluidas la últimas disposiciones de prueba TÜV. Los adaptadores de la línea de productos Sunclix se ofrecen con insertos de fusibles Littelfuse de alta calidad de 6 a 30 A. Se han diseñado para tensiones hasta 1500 V. Con el adaptador para fusible para uso en exteriores según el grado de protección IP68 (24h / 2m) Phoenix Contact sigue completando su gama de productos para instalaciones fotovoltaicas.

 

 

 


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380