Ir a todas las informaciones de prensa

SAI DC con fuente de alimentación integrada

03.09.2018

SAI DC con fuente de alimentación integrada  

SAI TRIO DC con interfaz USB incorporada

Los nuevos sistemas de alimentación ininterrumpida de la línea de productos Trio con fuente de alimentación integrada alimentan aplicaciones DC de forma fiable y en poco espacio.

El módulo SAI y la fuente de alimentación están unidos en una carcasa. Solamente es necesario un acumulador de energía para completar el SAI. Con una gran selección de acumuladores de energía VRLA para los dispositivos con una corriente de salida de 5, 10 y 20 A disfrutará de largos tiempos de buffer. Con la interfaz USB integrada, los PCs industriales conectados pueden apagarse de forma sencilla. Para la puesta en servicio del SAI TRIO DC no necesita ninguna red de entrada. Con la función BAT-Start se pone en marcha el SAI desde el acumulador de energía. Para el arranque de grandes cargas, el boost dinámico proporciona hasta un 150 % de la corriente nominal durante 5 segundos. La conexión push-in sin herramientas le permite una instalación rápida y sencilla. Gracias a la gran cantidad de posibilidades de señalización y al amplio rango de temperatura de -25 °C a +70 °C los módulos pueden utilizarse de forma flexible en todo el mundo.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380