Ir a todas las informaciones de prensa

Solución de reequipamiento para registrar y evaluar descargas de rayo

14.09.2015

Armario de control LM-S  

Solución completa para la medición de rayos en instalaciones de energía eólica

Si los daños por rayos no se detectan en instalaciones de energía eólica, esto puede tener consecuencias importantes sobre todo en parques offshore.

Con el fin de evitar caros tiempos de parada incluso en instalaciones existentes, Phoenix Contact ha desarrollado una solución de reequipamiento para el registro y la evaluación continuos de los correspondientes eventos. El elemento clave de la solución es el sistema de medición de corrientes de rayo (LM-S). Este mide la intensidad y la energía de rayos y las transmite al explotador para la coordinación de trabajos de mantenimiento. En los armarios de control para la regulación Pitch se dispone de poco espacio para el montaje posterior de la correspondiente unidad de evaluación. Por este motivo, el LM-S se ha instalado en un armario de control separado que permite el ahorro de espacio y que puede integrarse fácilmente en el paisaje de automatización. La unidad de evaluación se alimenta con energía mediante una fuente de alimentación propia de la línea QUINT. Opcionalmente, puede instalarse una variante sin interrupciones de la serie. Para que el sistema de reequipamiento funcione sin fallos incluso en caso de una descarga de rayo, todas las líneas de entrada y salida se conectan con protección contra sobretensiones.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380