Ir a todas las informaciones de prensa

Distribuidores en T compactos para la distribución de energía sencilla

30.10.2018

Distribuidor en T de 4 polos para la distribución de energía hasta 2,5 mm²  

Distribuidor en T compacto

Con el el sistema de instalación QPD podrá conectar cables rápida y fácilmente. Como novedad destacan los distribuidores en T de cuatro polos hasta 2,5 mm².

Estos permiten una línea de derivación flexible para consumidores en la distribución de energía. Los distribuidores en T son fiables mediante una robusta carcasa en el índice de protección IP66, IP69 (2 m, 24 h) e IP69K. La electrónica está totalmente protegida, ya que las carcasas no se tienen que abrir ni siquiera al realizar las conexiones.

Gracias a la conexión rápida IDC, para la conexión no precisa ninguna herramienta especial y puede ahorrar un 80 % del tiempo. En el programa del sistema de instalación QPD se suministran además pasamuros, empalmadores de cables y conectores así como distribuidores en H.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Sistema de instalación QPD

Distribución fácil y rápida de la energía.