Ir a todas las informaciones de prensa

Módulo de alimentación para barra colectora N con conexión push-in

26.03.2018

Módulo de alimentación para sistema de barras colectoras con conexión push-in  

Contacto de barras colectoras de conductor neutro fácil y sin herramientas

Con los nuevos módulos de alimentación PTI 16-NLS-FI podrá contactar barras colectoras de conductor neutro fácilmente y sin herramientas.

Una pestaña de bloqueo fija mecánicamente la barra colectora de 3 x 10 mm. En el lateral la barra se protege contra contacto mediante una tapa integrada. Conecte con el módulo de alimentación secciones de hasta 16 mm². La posibilidad de rotulación de gran superficie ofrece claridad en su cableado. Mediante la función integrada de soporte final y caballete ahorrará además espacio en el distribuidor de instalación. También se incluye una toma de prueba estándar de 2,3 mm para una fácil comprobación. Los nuevos módulos de alimentación son compatibles con el sistema de instalación de Phoenix Contact.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380