La línea de productos TERMITRAB complete ofrece un programa de productos a medida de descargadores de sobretensiones para prácticamente todas las aplicaciones en la técnica de medición, control y regulación.
Con un ancho de construcción de solo 3,5 mm, los productos son los módulos de protección más estrechos del mercado. En función de sus requisitos, TERMITRAB complete dispone de una variante adecuada en la cartera de productos. Elija entre productos con una protección contra sobretensiones de una sola etapa, o artículos con protección enchufable de varias etapas comprobables con señalización y separación por cuchilla. Con los módulos de telecontrol opcionales se supervisan a nivel óptico hasta 40 módulos de protección adyacentes. Las variantes para aplicaciones Ex completan la cartera de productos. Los descargadores de sobretensiones de la línea de productos TERMITRAB complete se suministran en la innovadora tecnología de conexión push-in y con conexión por tornillo.
"$pageName" en