Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevo y potente módulo WLAN

24.09.2018

Punto de acceso WLAN FL WLAN 5110  

WLAN 5110: WLAN potente con solo dos antenas

El potente punto de acceso WLAN FL WLAN 5100 de Phoenix Contact será sustituido a partir de ahora por la nueva serie de equipos WLAN 5110.

Los nuevos módulos WLAN están equipados con una tarjeta inalámbrica WLAN moderna y, a diferencia de como ocurría hasta ahora, solo se necesitan dos conexiones de antena en lugar de tres. Los módulos inalámbricos destacan por una comunicación inalámbrica especialmente potente y fiable.

Las dimensiones, las propiedades de hardware y las funciones de firmware continúan igual que hasta ahora, de manera que las aplicaciones existentes se pueden sustituir de forma sencilla. El punto de acceso WLAN sigue siendo compatible con los estándares inalámbricos IEEE 802.11 a/b/g/n (2,4 Ghz y 5 Ghz) con hasta 300 MBit/s.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380