Con la nueva fuente de alimentación QUINT POWER de Phoenix Contact también conseguirá una elevada seguridad de servicio en aplicaciones exigentes.
La variante Plus con pintura de protección y la homologación ATEX/IECEx permite la utilización en zonas Ex (zona 2). Esta dispone de un transistor de efecto campo semiconductor de óxido metálico de desacoplamiento integrado y una protección contra sobretensión doble con certificación SIL 3.
El boost estático con hasta un 125 % de la corriente nominal permanentemente ofrece una fácil ampliación de la instalación. Gracias al boost dinámico de hasta un 150 % de la corriente nominal durante cinco segundos, también es posible fácilmente un arranque de cargas pesadas. Con un tiempo buffer de fallo de red de como mínimo 20 ms y un descargador de gas integrado para una elevada inmunidad a interferencias eléctrica de hasta 6 kV, el equipo dispone de un robusto lado de entrada.
La amplia señalización con contactos analógicos, digitales y de relé ofrece una supervisión preventiva del funcionamiento. De este modo, se notifican estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos. Mediante el amplio rango de temperatura de -40 °C a +75 °C, la nueva fuente de alimentación también puede utilizarse en condiciones ambientales extremas.
"$pageName" en