Eduline system

Eduline system

Aprender en el sistema

Formación de especialistas específica para el sector.

Sus ventajas

  • Base excelente para el perfeccionamiento específico de especialistas propios y externos
  • Aprendizaje práctico mediante tecnología y componentes modernos utilizados industrialmente
  • Confrontación intensiva con funciones tecnológicas específicas para la industria
  • Aseguramiento de ventajas competitivas mediante especialistas formados
Aplicación de sistema Eduline a modo de ejemplo  

Aplicación de sistema Eduline a modo de ejemplo

Industrie 4.0 enfrenta permanentemente a las empresas y sus especialistas a nuevos retos tecnológicos.

Eduline system se ha diseñado especialmente para la formación de aprendices y especialistas. Los especialistas reciben formación de perfeccionamiento concreta en tecnologías específicas para el sector. De ello se encarga el uso práctico de tecnologías industriales actuales. Eduline system permite la cualificación para tecnologías de sistema referidas al sector de forma que el especialista actual tanto como futuro puede encargarse lo antes posible de tareas operativas y tareas cambiantes en la industria. Eduline system ayuda además a los aprendices y estudiantes en su decisión sobre posibles especializaciones y ofrece una perspectiva de la diversidad de tecnologías de sistema específicas para el sector.

En el contexto de la complejidad de las opciones de profundización profesionales actuales en la formación y los estudios, la orientación profesional puede simplificarse muchísimo con la selección de Eduline system. Los medios didácticos los recibirá en el diseño Eduline modular uniforme con interfaces estandarizadas. Estos permiten una puesta en servicio segura y la combinación sin problemas con Eduline modular.

¿Hemos despertado su interés?

¿Está interesado en los productos de la serie Eduline system? En ese caso, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de comentar con usted sus requisitos concretos y desarrollar una solución a partir de los mismos.

Productos: Eduline system

Haga clic en el siguiente enlace para visualizar todos los productos de la serie Eduline system.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380