Eduline solution

Eduline solution

Aprendizaje en el objeto

Soluciones de formación en torno a los demostradores industriales.

Sus ventajas

  • Soluciones de formación adecuadas a los grupos destinatarios para sus requisitos
  • Solución de formación práctica mediante el uso de las tecnologías industriales más actuales
  • Aprendizaje práctico en el modelo industrial real
  • Productos de formación según sea necesario: demostradores disponibles por separado o con didáctica incluida
Uso de Eduline solution  

Uso de Eduline solution

Con Eduline solution obtendrá soluciones de formación adecuadas a los grupos destinatarios para sus requisitos. Todos los materiales son realistas y actuales tecnológicamente. Según la relación del sector deseada, Eduline solution ofrece un modelado a modo de ejemplo de un proceso industrial.

Las cualificaciones transmitidas mediante las soluciones de formación de Eduline modular, system y combination, pueden implementarse en Eduline solution con gran realismo. Además, los procesos pueden simularse y probarse antes de que se produzca la transmisión al uso empresarial. Especialmente en el entorno de la Industrie 4.0, Eduline solution sirve como medio de aprendizaje, prueba y presentación.

El demostrador industrial está disponible en distintas variantes: junto con usted diseñaremos con precisión el proceso de requisito adecuado para usted.

¿Hemos despertado su interés?

¿Está interesado en los productos de la serie Eduline solution? En ese caso, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de comentar con usted sus requisitos concretos y desarrollar una solución a partir de los mismos.

Productos: Eduline solution

Haga clic en el siguiente enlace para visualizar todos los productos de la serie Eduline solution.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380