La solución de formación para tecnologías básicas referidas al producto.
La tecnología industrial actual se aplica en documentación didáctica detallada, ejercicios prácticos y muchos ejemplos de aplicación: Eduline modular es la solución de formación con la que despertará el interés por profesiones técnicas.
Eduline modular incluye materiales didácticos normalizados seguros contra contacto. Estos están estructurados en formato DIN A4 como rack o equipo de mesa. Un evolvente transparente en la parte posterior permite ver la tecnología que incluye. Las placas frontales uniformes y las interfaces estandarizadas permiten la mayor modularidad posible en el diseño. Mediante un precableado completo se garantiza una puesta en servicio sencilla.
Para cada sector tecnológico, Eduline modular ofrece una documentación específica como conjunto de láminas didácticas.
Las tareas escalables con soluciones también están incluidas. Incluyen los documentos como versión impresa (copia original) o en formato digital editable.
¿Está interesado en los productos de la serie Eduline modular? En ese caso, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de comentar con usted sus requisitos concretos y desarrollar una solución a partir de los mismos.
"$pageName" en