Eduline combination

Eduline combination

Aprendizaje combinado

Aprendizaje en todos los sectores de tecnologías básicas y de sistema.

Sus ventajas

  • Promoción del aprendizaje interdisciplinar
  • Combinación con eficiencia del espacio de distintos sectores
  • Sistema de medios didácticos ideal para la formación de tecnologías básicas y de sistema
  • Medios didácticos combinados para Eduline modular y Eduline system así como otros medios didácticos
Soportes de medios didácticos móviles en el ámbito de la formación  

Soportes de medios didácticos móviles en el ámbito de la formación

Eduline combination es el sistema de medios didácticos interdisciplinar de Eduline. Permite la combinación de medios didácticos Eduline modular y Eduline system junto con otros medios didácticos con la misma orientación o que abarcan todos los sectores.

Además de la formación de tecnologías básicas y de sistema del sector de la electrotecnia y la automatización mediante Eduline, pueden transmitirse además a modo de ejemplo al Mobil Multi Rack contenidos clásicos de la tecnología de instalación eléctrica así como contenidos electroneumáticos. Mediante la combinación de distintos sectores y tecnologías se crea una mayor transparencia interdisciplinaria en el posible hallazgo de soluciones.

Gracias a la posibilidad de la combinación con eficiencia del espacio, se promueven los tipos de competencias esenciales para la Industrie 4.0 (profesionales, metódicos, sociales y personales). Eduline combination es la etapa preliminar para la demostración de un proceso industrial real.

¿Hemos despertado su interés?

¿Está interesado en los productos de la serie Eduline combination? En ese caso, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de comentar con usted sus requisitos concretos y desarrollar una solución a partir de los mismos.

Productos: Eduline combination

Haga clic en el siguiente enlace para visualizar todos los productos de la serie Eduline combination.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380