Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/4 - 3969920

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexión: Terminal de cable anular, número de conexiones: 8, número de polos: 4, anchura: 65,2 mm, altura: 70,1 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Rentable gracias a una construcción modular adaptada a las necesidades y el uso de accesorios estandarizados CLIPLINE complete
  • Ahorro de espacio mediante regletas de clavijas de prueba de estructura modular
  • El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas,
    la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal.
  • Máxima seguridad con cortocircuito del transformador automático y adelantado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 3969920
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 614 (C-1-2017)
EAN 4055626127743
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99.990 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)