Barra de conexión equipotencial - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Barra de conexión equipotencial, con enchufes planos partidos de 6,3/2,8 mm, máx. 40 A, de latón estañado, longitud: 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Environmental Product Compliance

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales
Regresar arriba

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27141190
eCl@ss 11.0 27141190
eCl@ss 4.0 27141100
eCl@ss 4.1 27141100
eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141190
eCl@ss 9.0 27141190
Regresar arriba

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC002623
ETIM 5.0 EC002848
ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
Regresar arriba

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211802
UNSPSC 7.0901 39121402
UNSPSC 11 39121402
UNSPSC 12.01 39121402
UNSPSC 13.2 39121410
UNSPSC 18.0 39121410
UNSPSC 19.0 39121410
UNSPSC 20.0 39121410
UNSPSC 21.0 39121410
Regresar arriba

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios