Borne de tierra para carril - QTC 1,5/ 1P-PE - 3050099

Borne de tierra para carril, tipo de conexión: Conexión rápida / conexión enchufable, número de conexiones: 2, sección: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, anchura: 5,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Dibujos



Diagrama eléctrico  

Diagrama eléctrico

Regresar arriba

Generalidades

Número de pisos 1
Número de conexiones 2
Sección nominal 1,5 mm²
Color amarillo-verde
Aislamiento PA
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Campo de empleo Industria ferroviaria
Construcción de maquinaria
Construcción de instalaciones
Tensión transitoria de dimensionamiento 6 kV
Grado de polución 3
Categoría de sobretensiones III
Grupo material aislante I
Denominación Piso 1 abajo 1
Piso 1 arriba 1
Pared lateral abierta
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) 130 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Utilización estática de material aislante en frío -60 °C
Reacción al fuego para vehículos sobre carriles (DIN 5510-2) Prueba aprobada
Procedimiento de ensayo con una llama de prueba (DIN EN 60695-11-10) V0
Índice de oxígeno (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 clase I 2
NF F16-101, NF F10-102 clase F 2
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) aprobado
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Regresar arriba

Dimensiones

Anchura 5,2 mm
Ancho de tapa 2,2 mm
Longitud 53,5 mm
Altura NS 35/7,5 39,3 mm
Altura NS 35/15 46,8 mm
Regresar arriba

Datos de conexión

Observación Observe la capacidad de corriente de los carriles.
Conexión 1er piso, conexión a la izquierda
Tipo de conexión Conexión rápida / conexión enchufable
Conexión según norma IEC 61984
Sección de conductor rígido mín. 0,25 mm²
Sección de conductor rígido máx. 1,5 mm²
Sección de conductor AWG mín. 24
Sección de conductor AWG máx. 16
Sección de conductor flexible mín. 0,25 mm²
Sección de conductor flexible máx. 1,5 mm²
Sección del conductor flexible AWG mín. 24
Sección del conductor flexible AWG máx. 16
Calibre macho A3
Material Aislamiento de conductor PVC / PE
Conexión 1er piso, conexión a la derecha
Diámetro de los conductores, incl. aislamiento máx. 3 mm
Regresar arriba

Normas y especificaciones

Conexión según norma CSA
IEC 61984
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Regresar arriba

Environmental Product Compliance

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales
Regresar arriba

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141118
eCl@ss 4.1 27141118
eCl@ss 5.0 27141118
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141141
eCl@ss 8.0 27141141
eCl@ss 9.0 27141141
Regresar arriba

ETIM

ETIM 2.0 EC000901
ETIM 3.0 EC000901
ETIM 4.0 EC000901
ETIM 5.0 EC000901
ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
Regresar arriba

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Regresar arriba