Amplificador de separación - MACX MCR-SL-NAM-2RO-SP - 2924265

Amplificador de separación NAMUR para el funcionamiento de detectores de proximidad y conmutadores. Las señales se transmiten al nivel de mando a través de 2 salidas de relé separadas (contacto normalmente abierto). Detección de fallo de cable (LFD), separación de 3 vías galvánica, SIL 2, conexión push-in.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Posib. alimentación de energía y mensajes de error con conector de carril simétrico
  • Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
  • Hasta SIL 2 según EN 61508
  • Detección fallos de cable (LFD), conectable/desconectable, mensaje error con LED rojo intermitente y desexcitación relé salida
  • Separación galvánica de 4 vías
  • Entrada para detectores de proximidad NAMUR (EN 60947-5-6), contactos sin potencial o con resistencia
  • Indicadores LED para tensión alimentación, estado conexión y perturbación según NAMUR NE 44
  • 2 salidas señal relé (contacto abierto); la salida 2 puede utilizarse también como salida de señaliz. de errores
  • Sentido actuación conmutable (comportamiento ajustable de corriente de reposo o trabajo)
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2924265
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 133 (C-5-2017)
EAN 4046356491679
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 163.200 g
Número de tarifa arancelaria 85437090