Controlador de arranque híbrido - ELR H5-IES-SC/500AC-3-IFS - 2905152

Controlador de arranque híbrido interconectable en redes para invertir motores 3~ AC hasta 500 V AC y 3 A de corriente de salida, con desconexión por sobrecarga ajustable, función de parada de emergencia hasta SIL 3/PL e y conexión por tornillo, conector de bus para carril adjunto.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Dibujos



Esquema de conjunto  

Esquema de conjunto

Diagrama  

Diagrama
Diagrama derating



Regresar arriba

Medidas

Anchura 22,5 mm
Altura 106,6 mm
Profundidad 113,7 mm
Regresar arriba

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio) -5 °C ... 60 °C (observar derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 80 °C
Máx. Altura de fijación ≤ 2000 m
Índice de protección IP20
Regresar arriba

Alimentación del equipo

Tensión de alimentación asignada del circuito de control US 24 V DC
Margen de tensión de alimentación del sistema de control 19,2 V DC ... 30 V DC
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS 60 mA
Denominación de la protección Prot. contra sobretensiones
Prot. contra inversión de polaridad
Regresar arriba

Datos de entrada

Denominación Entrada Entrada Enable
Observación La entrada Enable es compatible con señales con apagado de pantalla (señales de salida de semiconductor con impulso de prueba de máx. 3 ms de duración),
Se toleran impulsos de encendido de pantalla de máx. 4 ms sin que afecte a la función de seguridad.
Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC 24 V DC
Rango de tensión de accionamiento 19,2 V DC ... 30 V DC
Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC 7 mA
Umbral de conmutación 9,6 V (Señal "0")
19,2 V (Señal "1")
Nivel de conmutación < 5 V DC (para parada de emergencia)
Tiempo de desconexión típico < 30 ms
Denominación de la protección Prot. contra inversión de polaridad
Regresar arriba

Datos de salida de la salida de carga

Denominación Salida Salida AC
Tensión asignada de funcionamiento Ue 500 V AC
Margen de tensión de servicio 42 V AC ... 550 V AC
Corriente de servicio de dimensionamiento Ie 3 A (AC-51)
3 A (AC-53a)
Frecuencia de red 50/60 Hz
Rango de corriente de carga 180 mA ... 3 A (véase derating)
Línea característica de activación según IEC 60947-4-2 Class 10
Tiempo de enfriamiento 20 min. (Para reset automático)
Corriente de fuga 0 mA
Denominación de la protección Prot. contra sobretensiones
Regresar arriba

Desconexión rápida

Umbral de respuesta > 33 A
Tiempo de reacción < 0,5 s
Regresar arriba

Generalidades

Tipo de arrancador de motor Arrancador inversor
Frecuencia de conmutación ≤ 2 Hz (En función de la carga)
Posición para el montaje Vertical (perfil horizontal, salida del motor abajo)
Tipo de montaje Montaje sobre carril
Indicaciones de montaje Alineable (véase el derating para la separación)
Modo operativo Tiempo de trabajo 100 %
Disipación máxima 4,1 W
Potencia disipada mínima 0,88 W
Indicación de la tensión de servicio LED verde
Indicación de estado LED amarillo
Indicación de errores LED rojo
Regresar arriba

Datos de conexión

Denominación Conexión Circuito de mando
Tipo de conexión Conexión por tornillo
Longitud a desaislar 8 mm
Rosca de tornillo M3
Sección de conductor rígido 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor flexible 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG 24 ... 14
Par de apriete 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in)
Regresar arriba

Datos de conexión 2

Denominación Conexión Circuito de carga
Tipo de conexión Conexión por tornillo
Longitud a desaislar 8 mm
Rosca de tornillo M3
Sección de conductor rígido 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor flexible 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG 24 ... 14
Par de apriete 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in)
Regresar arriba

Datos UL

SCCR 100 kA (480 V AC (fusible 30 A clase CC / 30 A clase J (High-Fault)))
5 kA (480 V AC (fusible 20 A RK5 (Standard-Fault)))
FLA 3 A (480 V AC)
Group installation 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded)
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded)
Category code NLDX / NRNT
Horsepower ratings 0,5 hp (120 V AC / 208 V AC)
1,5 hp (277 V AC / 480 V AC)
Regresar arriba

Propiedades de aislamiento

Tensión de aislamiento de dimensionamiento 550 V
Tensión transitoria de dimensionamiento 6 kV
Categoría de sobretensiones III
Grado de polución 2
Denominación Propiedades de aislamiento entre la tensión de entrada de control, la tensión de alimentación de control y el circuito auxiliar al circuito principal
Aislamiento Separación segura (IEC 60947-1)
Denominación Propiedades de aislamiento entre la tensión de entrada de control y la tensión de alimentación de control al circuito auxiliar
Aislamiento Separación segura (IEC 60947-1) con circuito auxiliar ≤ 300 V AC
Separación segura (EN 50178) con circuito auxiliar ≤ 300 V AC
Regresar arriba

Normas y especificaciones

Denominación Normas / especificaciones
Normas/especificaciones IEC 60947-1
EN 60947-4-2
IEC 61508
ISO 13849
ATEX  II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
 II (2) D [Ex t] [Ex p]
Regresar arriba

Homologaciones / Conformidades

Safety Integrity Level según IEC 61508 ≤ 3 (Desconexión segura)
2 (Protección del motor)
Categoría según ISO 13849 ≤ 3 (Desconexión segura)
Nivel de rendimiento según ISO 13849 e (Desconexión segura)
ATEX  II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
 II (2) D [Ex t] [Ex p]
Certificado de examen de tipo CE PTB 15 ATEX 3000
Certificado UL NLDX.E228652
NRNT.E172140
Regresar arriba

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
Regresar arriba

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 5.0 27024002
eCl@ss 5.1 27024000
eCl@ss 6.0 27024000
eCl@ss 7.0 27024002
eCl@ss 8.0 27024002
eCl@ss 9.0 27370905
Regresar arriba

ETIM

ETIM 2.0 EC001037
ETIM 3.0 EC001037
ETIM 4.0 EC001037
ETIM 5.0 EC001037
ETIM 6.0 EC001037
ETIM 7.0 EC001037
Regresar arriba

UNSPSC

UNSPSC 13.2 25173902
Regresar arriba