Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-EX(I)-M-24DC - 2803865

Borne para carril con protección contra sobretensiones de dos niveles para un circuito de señales Ex i sin potencial de tierra, cuchilla de interrupción en ambas pistas de señales, conexión PE separada, tensión nominal: 24 V CC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Variantes con y sin cuchilla de interrupción
  • Para finalizar una hilera de TERMITRAB TT... se dispone de tapas en los colores correspondientes
  • Otros niveles de tensión bajo consulta
  • Bornes para carril de varios pisos con técnica de conexión por tornillo
  • Protección respectiva de un circuito de dos hilos libre de potencial en circuitos eléctricos intrínsecamente seguros
  • Empleo en zonas de protección Ex 1 y 2
  • Los conductores se pueden conducir hasta la zona de protección Ex 0
  • Activación de los circuitos de señales por cuchilla de interrupción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2803865
Unidad de embalaje 14 Udad
Página del catálogo Página 95 (C-6-2015)
EAN 4046356310550
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 34.000 g
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios