Enchufe de protección contra sobretensiones - PT 1X2-48DC-ST - 2803658

Protección enchufable PT con circuito de protección para un circuito de señales de dos conductores libre de potencial.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Se instala en combinación con el elemento de base PT 1x2...-BE
  • Mantenimiento muy cómodo por construcción en dos piezas
  • El elemento de base es un componente fijo de la instalación.
  • Protección continua enchufable del circuito de señales
  • Protección para un circuito de señales accionado sin potencial de tierra
  • El conector se puede retirar para fines de control y mantenimiento con impedancia neutral
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2803658
Unidad de embalaje 10 Udad
Página del catálogo Página 98 (C-4-2017)
EAN 4046356299268
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19.750 g
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios