Descargador combinado de tipo 1/2 - FLT 35 CTRL-4.0/I - 2801636

Descargador tipo 1/clase I/B (descargador de corrientes de rayo) con descargador de arco Arc-Chopping encapsulado y electrónica de cebado con piloto luminoso, 1 canal. Nivel de protección: 4 kV. Ancho de la carcasa: 17,5 mm (1 UD)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2801636
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356907668
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 165.100 g
Número de tarifa arancelaria 85363030
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios