Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - 2801532

Descargador de corrientes de rayo/de sobretensiones enchufable universal con varistores para aplicaciones de -48VDC en los que el conductor de retorno (polo positivo) se ha puesto a tierra, sin evaluación de riesgo para clases de protección contra rayos III y IV.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Con contacto de indicación remota libre de potencial
  • Un novedoso bloqueo garantiza la fijación de los conectores contra altas corrientes por descargas atmosféricas y vibraciones fuertes
  • Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
  • Enchufable
  • Dispositivo de desconexión térmica de cada conector
  • Codificación mecánica de todos los puestos enchufables

Datos mercantiles

Clave de pedido 2801532
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 38 (C-4-2017)
EAN 4046356811316
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 255.700 g
Número de tarifa arancelaria 85363030
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios