Dispositivo de protec. contra sobretensiones - PT-IQ-5-HF-12DC-PT - 2801293

La ilustración muestra la variante PT-IQ-5-HF+F-5DC-PT

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de diagnóstico y estado de varios niveles integrada en módulo para cinco conductores de señal. Para aplicaciones HF e interfaces de telecomunicación sin tensión de alimentación (hasta 90 MBits/s).

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sistema de protección contra sobretensiones
  • Control estado varios niveles
  • Mensaje múltiple por módulo de suministro y aviso remoto
  • Suministro sistema con bus de carril simétrico
  • Hasta 28 módulos de protección por módulo de suministro
  • Para aplicaciones de alta frecuencia, gracias a una alta velocidad de transmisión
  • Mantenimiento muy cómodo por construcción en dos piezas
  • Conector codificable
  • El conector se puede retirar para mantenimiento con impedancia neutral
  • El elemento de base es un componente fijo de la instalación.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2801293
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 146 (C-4-2017)
EAN 4046356766746
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 121.000 g
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios