Dispositivo de protec. contra sobretensiones - PT-IQ-3-HF-12DC-PT - 2801288

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento base, con indicación de estado de varios niveles integrada en el módulo para tres conductores de señal con potencial de referencia conjunto. Para aplicaciones de alta frecuencia e interfaces de telecomunicación sin tensión de alimentación (hasta 90 MBit/s).

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2801288
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 153 (C-4-2017)
EAN 4046356766692
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 109.000 g
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios