Dispositivo de protec. contra sobretensiones - PT-IQ-4X1+F-5DC-PT - 2801268

La ilustración muestra la variante PT-IQ-2x2-24DC-PT

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento base, con indic. diagnóstico y estado de varios niveles integrada en módulo para cuatro conductores de señal con potencial de referencia conjunto. Puesta a tierra indir. con descargador de gas.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2801268
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 77 (C-6-2015)
EAN 4046356766500
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 126.000 g
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios