Interruptores de protección de aparatos electrónicos - CB E1 24DC/6A S-R P - 2800912

Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, salida de estado y entrada de reset, conector para elemento de base.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Construc. compacta con niv. finos corriente nom.
  • Ampliable por módulos con concepto de carcasa unitario y enchufable
  • El concepto meditado de comunic. remota permite monitoriz. indep. del lugar
  • Posibilidad conexión entrada reset por control remoto
  • Limitación corriente activa, también al conectar cargas capac.
  • Posib. puenteado de alimentación/comunicación remota con accesorio CLIPLINE complete

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800912
Unidad de embalaje 1 Udad
Página del catálogo Página 323 (C-4-2017)
EAN 4046356690997
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35.600 g
Número de tarifa arancelaria 85362010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios