Dispositivo de protec. contra sobretensiones - D-LAN-CAT.5-HC - 2800763

Protección contra sobretensiones según clase D (CAT.5), para anillo testigo, ISDN, DS1, Ethernet y Power over Ethernet (PoE) "Modo B". Pieza intermedia RJ45 con conductor de puesta a tierra por separado y pie de encaje para carril simétrico NS 35.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Velocidad de transmisión segura hasta 1 GBit/s
  • Adaptador de protección para ocho rutas de señal a través de conector RJ45
  • Adecuado para la categoría cinco redes de datos

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800763
Unidad de embalaje 1 Udad
EAN 4046356730280
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25.000 g
Número de tarifa arancelaria 85363030
País de origen CN (China)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios